This site works better with javascript enabled.

Unverlierbare Schrauben

Im Lager von Automotion gibt es eine große Auswahl an unverlierbaren Schrauben, die am gleichen Tag von uns versendet werden kann. Wir haben unverlierbare Schrauben in den Gewindegrößen M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10 und M12.
Der Großteil unserer unverlierbaren Schrauben sind aus Edelstahl (A2, AISI 303). Wir produzieren außerdem unverlierbare Schrauben in verzinktem Stahl, A4 (AISI316) Edelstahl, Messing, Nylon und Titan.

Was sind unverlierbare Schrauben?

Eine unverlierbare Schraube ist eine speziell entworfene Befestigungsvorrichtung die darauaf ausgelegt ist, dass die Schraube in einer Konstruktion bleibt, auch wenn die Konstruktion entfernt wird. Beim austauschen der Platte (durch ausschrauben) wird die unverlierbare Schraube nicht von der Abdeckung abgeschraubt und bleibt somit mit der Konstruktion bestehen.

Zum Beispiel beim entfernen einer Abdeckplatte (Schutzplatte) von einer Konstruktion, während der Durchführung einer Wartung (Instandhaltung). Dabei ist es erforderlich, dass die Schraube mit der Abdeckung verbunden bleibt, sodass die Abdeckung einfach ersetzt warden kann.

Im Allgemeinen hat die unverlierbare Schraube einen dünneren Durchmesser über die Länge der Schraube, als der Gewindeabschnitt am Ende. Beim Einschrauben wird die Schraube durch die Platte (oder Abdeckung) geschraubt, danach in den letzten Teil der Struktur geschraubt.

Eine andere Option ist es eine Standardplatte mit einer speziellen unverlierbaren Unterlegscheibe an einer Seite zu verwenden. Unverlierbaren Verbindungselemente zu verwenden hat sich seit der Einführung von der EU-Richtlinie 2006/42/EC wesentlich erhöht. Die Richtlinie beschreibt die erhöhten Anforderungen an Maschienenhersteller zur Sicherstellung, dass die Befestigungselemente bei der Demontage festgehalten werden (aus Sicherheitsgründen). Im Allgemeinen dafür zu sorgen, dass die Schutzplatte ohne Schrauben zu verlieren von einem Ingenieur einfach zurük an ihren Platz gebracht werden kann.

Unverlierbare Schrauben – Senkkopf

unverlierbare Senkkopfschrauben mit Sechskantantrieb sind in den Gewindegrößen M2 bis M6 und den Längen von 10mm bis 60mm verfügbar.
Edelstahl (A2) - verzinkter Stahl und andere Versionen auf Anfrage.

Unverlierbare Unterlegscheiben

Dies sind spezielle unverlierbare Gewindeunterlegscheiben die oft in Kombination mit unseren unverlierbaren Schrauben angewendet werden. Edelstahl (Klasse A2 und A4, AISI 303 AISI 361) und Stahl verzinkt.
Erhältlich in den Gewindegrößen M2.5, M3, M4, M4.5, M6, M8, M10 und M12.

Unverlierbare Plattenschrauben

Es handelt sich um spezielle Schaftschrauben mit einem dünnem Durchmesser und einem spitzen Ende für eine einfache Positionierung der Schraube. Diese Schrauben sind in den Größen M3, M4, M5 und M6 und in den Längen von 8 bis 50mm verfügbar.

Unverlierbare Schrauben – Knopfkopf

Unverlierbare Knopfkopfschrauben mit Sechskant- oder Torx-Antrieb. In Edelstahl A2 AISI 303 (andere Materialien auf Anfrage). Gewindegrößen von M2.5 bis M6, Längen von 8mm bis 60mm

Unverlierbare Schrauben – Flachkopf

Unverlierbare Kreuzschlitzflachkopfschrauben sind in den Gewindegrößen M2.5 bis M6 in Edelstahlausführung erhältlich.

Unverlierbare Schrauben – Zylinderkopf

Dies ist unser Standardangebot an unverlierbaren Schrauben mit den Gewindegrößen von M3 bis M12 – und einer großen Anzahl von Längen bis zu 80mm für Kundenanwendungen,
P0154 mit Sechskantantreib, P0156 Torxantrieb.

Unverlierbare Rändelschrauben

standardunverlierbaren Rändelschrauben haben wir in den Gewinderößen M3, M4, M5 und M6 und in Längen von 8 bis 30mm erhältlich

Unverlierbare Dünnkopfschrauben

Dies sind spezielle unverlierbare Schrauben mit einem dünnen Kopfdurchmesser und sind verfügbar in den Gewindegrößen M3, M4, M5 und M6 und in den Längen von 8 bis 60mm.

Unverlierbare Schrauben – Sechskantschrauben

Unser Standardangebot an unverlierbaren Sechskantschrauben (Inbusschrauben) ist erhältlich in den Gewindegrößen M3 bis M12 und in den Längen bis zu 80mm für Kundenanwendungen.

Was sind unverlierbare Schrauben?

Außerdem liefern wir unverlierbare Gewindeschrauben zur Verwendung mit unverlierbaren Schrauben für eine einfache Instalation mit Platten und andern Teilen. Automotion Components hat Ingenieure die Sie bei speziellen Anwendungen beraten können. Sie können sich gerne bei uns telefonisch oder per Email melden.
Wir können auch unverlierbare Schrauben für spezielle Kunden in einer großen Anzahl von unterschiedlichem Material und mit unterschiedlichen Überzuegen produzieren. Unverlierbare Schrauben von Automotion Components sind in einer Vielfalt von unterschiedlichen Köpfen verfügbar: unverlierbare Innensechskantschrauben, unverlierbare Senkkopfschrauben, unverlierbare Flachkopfschrauben, unverlierbare Sechskantschrauben. Sowie eine Auswahl von unverlierbaren Rändelschrauben und unverlierbaren Plattenschrauben. Um die komplette Schraubenserie als PDF-Datei herunterzuladen, klicken Sie hier.

Installation

Um effekiv arbeiten zu können, muss die unverlierbare Schraube im eingebauten Zustand einen Zwischenraum zwischen dem Gewinde und der Abdeckung haben, der mindestens der Länge des Gewindes entspricht.

Sicheheitsscheiben

Sie sind einfach, aber effektiv wenn sie mit unseren unverlierbaren Schrauben verwendet werden. Die unverlierbaren Schrauben haben ein normales Gewinde und dann einen kleineren Durchmesser über den Rest der Schraubenlänge

Die Unterlegscheibe hat im Innendurchmesser ein kleines Gewinde. Wenn die Schraube einmal festgeschraubt ist, wird sie für immer festgehalten sein.

Beispiel

Schrauben Sie die dünne Sicherheitsscheibe auf die unverlierbare Schraube, die Schraube wird somit an der Platte festgehalten.

Automotion Kundenbewertungen    5/5

10 Kundenrezessionen

schauen Sie sich unsere Kundenrezessionen an.

Website development by Guidance, Database Publishing Specialist.
Hide message